Cilindro compatto ADNGF-80-30-P-A
554281
GTIN: 4052568199067
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
80 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Corsa
30 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa