Cilindro snodato DWB-50- -Y-A

555714

Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Corsa
10 mm - 200 mm
Attacco pneumatico
Rc1/4
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
990 N