Cilindro snodato DWA-63- -Y-AB

555718

Caricamento in corso...
Diametro pistone
63 mm
Corsa
10 mm - 200 mm
Attacco pneumatico
Rc1/4
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
1682 N