Cilindro snodato DW-80-75-Y-AB
557915
GTIN: 4052568204150
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro pistone
80 mm
Corsa
75 mm
Attacco pneumatico
Rc3/8
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
2721 N