DW
Home
Prodotti
Attuatori
Attuatori pneumatici
Cilindri di bloccaggio
Cilindri snodati
DW
DW-80- -Y-AB
Cilindro snodato
DW-80- -Y-AB
557931
Downloads
DW_EN.PDF
Caricamento in corso...
Diametro pistone
80 mm
Corsa
10 mm - 200 mm
Attacco pneumatico
Rc3/8
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
2721 N