Cilindro snodato DWC-50-75-Y
558088
GTIN: 4052568204655
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Corsa
75 mm
Attacco pneumatico
Rc1/4
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
990 N