Cilindro rotondo DSNU-40-25-PPS-A
559305
GTIN: 4052568205812
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
752.9 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale