Cilindro rotondo DSNU-50-320-PPS-A

559324

GTIN: 4052568206000

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178.1 N
Corsa
320 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale