Pinza parallela HGPT-20-A-B-F
560201
GTIN: 4052568206666
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
161 N
Corsa per dita di presa
2 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza di sicurezza della pinza
senza