Pinza parallela HGPT-50-A-B-F
560225
GTIN: 4052568206901
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
1113 N
Corsa per dita di presa
6 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza di sicurezza della pinza
senza