Elettrovalvola VSVA-B-B52-D-D1-1R5L

561364

GTIN: 4052568006143

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1300 l/min
porta di lavoro pneumatica
Sottobase grandezza 1 a norma ISO 5599-1 - G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico