Elettrovalvola VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L

561371

GTIN: 4052568208806

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1100 l/min
porta di lavoro pneumatica
Sottobase grandezza 1 a norma ISO 5599-1 - G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico