Valvola di inserimento MS9-EE-G-V24-S-VS

562940

GTIN: 4052568210557

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 3
G1
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
18000 l/min
Pressione di lavoro
3.5 bar - 16 bar
Tipo di azionamento
Elettrico