Valvola di inserimento MS9-EM-NG-S-VS
562954
GTIN: 4052568210588
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 3
G1
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
18000 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar
Tipo di azionamento
Manuale