Manometro PAGN-26-232P-P10

563731

GTIN: 4052568056858

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 16 bar
Attacco pneumatico
Cartuccia 10 mm
Classe di precisione della misurazione
4