Manometro PAGN-26-1.6M-P10
563735
GTIN: 4052568056896
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Attacco pneumatico
Cartuccia 10 mm
Classe di precisione della misurazione
5
Intervallo di indicazione
0 MPa - 1.6 MPa