Manometro PAGN-26-1M-P10

563736

GTIN: 4052568056902

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Attacco pneumatico
Cartuccia 10 mm
Classe di precisione della misurazione
5
Intervallo di indicazione
0 MPa - 1 MPa