Manometro PAGN-40-1.6M-P10-CPA
563737
GTIN: 4052568056919
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Attacco pneumatico
Cartuccia 10 mm
Classe di precisione della misurazione
2,5
Intervallo di indicazione
0 MPa - 1.6 MPa