Filtro-regolatore MS9-LFR-G-D6-EUV-DI-AG-BAR-AS
564113
GTIN: 4052568211448
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale)
Con manometro
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
40 µm