Filtro-regolatore MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS
564114
GTIN: 4052568211455
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale)
Con manometro
Pressione di lavoro
1 bar - 20 bar
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
5 µm