Valvola regolatore di pressione MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS

564135

GTIN: 4052568211585

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale)
Con manometro
Pressione di lavoro
1 bar - 20 bar
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 4 bar
Isteresi di pressione max.
0.4 bar