Raccordo spinato N-3/4-P-19-NPT
564848
GTIN: 4052568056964
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio 3/4 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2
Per tubo diametro interno 19 mm
Dimensione nominale
16.5 mm