Valvola regolatore di pressione MS12-LR-G-PE6
564888
GTIN: 4052568211882
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
12000 l/min - 21000 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.15 bar - 6 bar
Isteresi di pressione max.
0.04 bar