Cilindro snodato DWA-50-125-Y-A-G

565729

GTIN: 4052568212728

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Corsa
125 mm
Attacco pneumatico
G1/4
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
990 N