Cilindro snodato DWB-50-100-Y-A-G
565738
GTIN: 4052568212810
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Corsa
100 mm
Attacco pneumatico
G1/4
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
990 N