Cilindro snodato DWB-63-50-Y-A-G
565756
GTIN: 4052568212995
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro pistone
63 mm
Corsa
50 mm
Attacco pneumatico
G1/4
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
1682 N