Cilindro snodato DWA-63-150-Y-AB-G
565771
GTIN: 4052568213145
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro pistone
63 mm
Corsa
150 mm
Attacco pneumatico
G1/4
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
1682 N