DW
Home
Prodotti
Attuatori
Attuatori pneumatici
Cilindri di bloccaggio
Cilindri snodati
DW
DWA-63- -Y-A-G
Cilindro snodato
DWA-63- -Y-A-G
565788
Downloads
DW_EN.PDF
Caricamento in corso...
Diametro pistone
63 mm
Corsa
10 mm - 200 mm
Attacco pneumatico
G1/4
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
1682 N