Cilindro snodato DW-80-125-Y-A-G

565801

GTIN: 4052568213329

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
80 mm
Corsa
125 mm
Attacco pneumatico
G3/8
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
2721 N