Cilindro snodato DW-80- -Y-A-G

565809

Caricamento in corso...
Diametro pistone
80 mm
Corsa
10 mm - 200 mm
Attacco pneumatico
G3/8
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
2721 N