Elettrovalvola VSVA-B-D52-D-D2-1R5L

566996

GTIN: 4052568214944

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile dominante
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2800 l/min
porta di lavoro pneumatica
Sottobase grandezza 2 a norma ISO 5599-1 - G3/8
Tipo di azionamento
Elettrico