Elettrovalvola VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L

567000

GTIN: 4052568214968

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2200 l/min
porta di lavoro pneumatica
Sottobase grandezza 2 a norma ISO 5599-1 - G3/8
Tipo di azionamento
Elettrico