Elettrovalvola VSVA-B-P53U-ZD-D2-1R5L
567009
GTIN: 4052568006181
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2700 l/min
porta di lavoro pneumatica
Sottobase grandezza 2 a norma ISO 5599-1 - G3/8
Tipo di azionamento
Elettrico