Sensore di pressione SDE5-D10-NF-Q6E-V-K

567471

GTIN: 4052568215460

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
0 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
10 bar
Attacco pneumatico
QS-6