Blocco di controllo VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-ANP
569820
GTIN: 4052568216474
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
950 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
3 bar - 10 bar