Blocco di controllo VOFA

Robusta unità di comando puramente meccanica. Può essere utilizzata come valvola di sicurezza per presse secondo ISO 16092-4 e la direttiva UE 2006/42/CE (macchine).
  • Blocco valvola progettato in modo ridondante per l'inversione sicura di un movimento pericoloso o per lo sfiato sicuro di attuatori pneumatici
  • Selezionabile come una variante di attacco singola decentralizzata con attacco singolo pneumatico e elettrico oppure come una funzione integrata nell'unità di valvole VTSA/VTSA-F
  • Dotato di valvole VSVA
  • Rilevamento punto di commutazione da parte dei sensori
  • Con funzioni di sicurezza
  • Utilizzabile come valvola di sicurezza per presse secondo ISO 16092-4