Valvola di inserimento progressivo e scarico MS9-SV-G-C-V24-S-VS

570737

GTIN: 4052568217273

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 3
G1 - 1 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
8300 l/min - 16550 l/min
Pressione di lavoro
3.5 bar - 16 bar
Tipo di azionamento
Elettrico