Cavo encoder NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H

571902

GTIN: 4052568217969

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Connettore maschio
Collegamento elettrico 2, del connettore
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Lunghezza del cavo
2.23 m