Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1

572407

GTIN: 4052568218607

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Intervallo di regolazione di pressione
0.02 bar - 2 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
450 l/min