Blocco di controllo VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-APP
574011
GTIN: 4052568221430
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1050 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
3 bar - 10 bar