Cilindro compatto ADNGF-50-20-PPS-A
574042
GTIN: 4052568221652
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
20 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale
Rilevamento posizione
Per finecorsa