Cilindro compatto ADNGF-80-10-PPS-A
574058
GTIN: 4052568221812
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
80 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale
Rilevamento posizione
Per finecorsa