Cilindro elettrico ESBF-BS-63-100-5P
574093
GTIN: 4052568221904
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
63
Forza massima di avanzamento Fx
7000 N
Precisione di ripetizione
±0,015 mm
Corsa
100 mm