Cilindro elettrico ESBF-BS-63-300-25P
574102
GTIN: 4052568221997
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
63
Forza massima di avanzamento Fx
6000 N
Precisione di ripetizione
±0,01 mm
Corsa
300 mm