Cilindro elettrico ESBF-BS-80-100-5P
574104
GTIN: 4052568222017
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
80
Forza massima di avanzamento Fx
12000 N
Precisione di ripetizione
±0,01 mm
Corsa
100 mm