Cilindro elettrico ESBF-BS-80-200-32P
574112
GTIN: 4052568222093
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
80
Forza massima di avanzamento Fx
10001 N
Precisione di ripetizione
±0,01 mm
Corsa
200 mm