Cilindro elettrico ESBF-BS-80-300-32P
574113
GTIN: 4052568222109
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
80
Forza massima di avanzamento Fx
10002 N
Precisione di ripetizione
±0,01 mm
Corsa
300 mm