Cilindro elettrico ESBF-BS-100-300-5P
574116
GTIN: 4052568222130
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
100
Forza massima di avanzamento Fx
17000 N
Precisione di ripetizione
±0,01 mm
Corsa
300 mm