Cilindro elettrico ESBF-BS-100-400-40P
574125
GTIN: 4052568222222
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
100
Forza massima di avanzamento Fx
14500 N
Precisione di ripetizione
±0,01 mm
Corsa
400 mm