Sensore di finecorsa SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
574337
GTIN: 4052568103125
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico 1, connettore
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Intervallo di tensione d'esercizio DC
5 V - 30 V
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Uscita di commutazione
PNP